EPDM
Borracha de etileno-propileno-dieno
A EPDM é uma borracha à base de etileno e propileno. Tem boa resistência ao desgaste e excelente resistência a agentes de limpeza alcalinos, solventes orgânicos, álcoois e água superaquecida.
Graças à sua resistência ao fluido de freio glicólico, o EPDM é o material de vedação mais importante para uso em sistemas de freio de veículos.
| Designação curta | EPDM |
| Nomes comerciais | - |
| Nome químico | Borracha de etileno-propileno-dieno |
| Propriedades mecânicas | |
Faixa de dureza [shore A/D] | 30-90 |
| Resistência ao desgaste | nível bom |
| Resistência à tração [Mpa] | 10-20 |
| Propriedades físicas | |
| Densidade [g/cm³] | 1,15 |
| Temperaturas de serviço | |
| Faixa de temperatura de curto prazo [°C] | -40 - 150 |
| Faixa de temperatura contínua [°C] | -30 - 120 |
| Outras propriedades | |
| Comportamento de queima de acordo com a UL 94 | queima |
| Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada] | |
| Graxas minerais, óleos | -- |
| Gasolina | -- |
| Ácidos fracos/fortes | +/o |
| Soluções alcalinas fracas/fortes | ++/++ |
| Percloroetileno | -- |
| Tricloroetileno | -- |
| Acetona | ++ |
| Álcoois | ++ |
| Líquido de frenagem | ++ |
| Resistência à hidrólise (água quente) | ++ |
| Condições climáticas/Raios UV | ++ |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.